(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェアラブルメモ WEMOPRO バンドタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WEMO-BP-AO
ウェアラブルメモ WEMOPRO バンドタイプ ノート

通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】・シリコンバンドに油性ボールペンで直接書くことができます・指や消しゴム...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    バンド
  • 横(mm):
    45
  • 厚さ(mm):
    8
  • 縦(mm):
    400
  • 質量(g):
    82.000
  • 材質1:
    シリコン

(i)ご注意

  • シリコン製品で絶縁性は有しますが、本体中心には鉄板が入っているため、高電圧下では留意ください。

型番

WEMO-BP-AO 解除

Loading...

 
カタログを表示

WEMO-BP-AO の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEMO-BP-AO

W45×H400×D10(mm)
アッシュオレンジ
4589881051401
653-1925

1個

2,300( 2,530円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンバンドに油性ボールペンで直接書くことができます
・指や消しゴムで擦って消すことができます
・水に濡れても消えません
・目盛りによりちょっとしたものの大きさを測定できます
・現場最前線のワーカーのためにデザインしました
・救急・災害現場では両手を塞がずに、状況やドクターの指示などとっさの時に素早く記録、メモが取れます
・製造・建設現場では注意事項や作業手順、寸法測定などのメモに
【材質】
・シリコン

(i)ご注意

  • シリコン製品で絶縁性は有しますが、本体中心には鉄板が入っているため、高電圧下では留意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェアラブルメモ WEMOPRO バンドタイプの型番WEMO-BP-AOのページです。
型番WEMO-BP-AOに関する仕様情報を記載しております。

ウェアラブルメモ WEMOPRO バンドタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WEMO-BP-GR
WEMO-BP-WH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
規格 JANコード トラスココード

2,300円

( 2,530円 )
1個 -

7日目

W45×H400×D9(mm)グレージュ4589881051395653-1924

2,300円

( 2,530円 )
1個 -

7日目

W45×H400×D8(mm)ホワイト4589881051388653-1926

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました