(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリートスクリューアンカー"FBS-II"【20~50個入り】

コンクリートスクリューアンカー"FBS-II"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
23,994円 ~ 40,225円  特別価格 
税込価格
26,393円 ~ 44,248円  特別価格 

【特長】・ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。・打込み不要、ねじ込...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 不陸調整の緩めは、2回転までです。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
せん断最大荷重(kN)
ドリル径(mm)
引張最大荷重(kN)
下穴径(mm)
二面幅寸法(mm)
本体長さ(mm)
埋込深さ(mm)
有効埋込み深さ(mm)
最大取付物厚さ(mm)
許容せん断荷重(kN)
許容安全荷重(kN)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
28.19
8
25.01
8
13
90
65
50
15
6.7
6.7
4048962308198
2192.000
191-2607
ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)
M8
80
80

1パック

50個入り

33,018円

27,708

( 30,479円 )

4日目

-
10
-
10
15
80
65
55
15
6.7
6.7
4048962308228
3013.000
191-2602
ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)
M10
70
70

1パック

50個入り

40,225円

33,756

( 37,132円 )

4日目

-
12
-
12
17
80
60
60
10
4.8
4.8
4048962308273
1684.000
191-2605
ステンレ鋼(SUS316同耐食等級)
M12
70
70

1パック

20個入り

23,994円

21,395

( 23,535円 )

4日目

-
12
-
12
17
95
75
60
25
5.7
5.7
4048962308280
1952.000
191-2617
ステンレ鋼(SUS316同耐食等級)
M12
85
85

1パック

20個入り

26,154円

23,318

( 25,650円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。
・打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。
・インパクトレンチでの打設が可能です。
・打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
・コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。
・最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
・アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。
・緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。
・専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
【用途】
・コンクリート、緻密な石材向けに。
・各種架台取付けに。
・設備工事に。
・手摺り外構工事などに。
・手すりなどの固定に。
・アングル材などの固定に。
・型枠用の支柱の取付に。
・工場や倉庫などの機械や棚の固定に。
・建築現場やイベントなどでの仮固定に。
【材質】
・ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)

(i)ご注意

  • 不陸調整の緩めは、2回転までです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリートスクリューアンカー"FBS-II"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました