(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット式見出しプレート MGP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MGP-40X80-BK
マグネット式見出しプレート MGP【10個入り】 ブンボウグ

通常単価(税別)
2,774円
税込単価
3,051円

【特長】・マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです・切り込みがついてい...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    マグネットシート
  • 材質2:
    ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 材質3:
  • パック入数(枚):
    10

(i)ご注意

  • 高温多湿での保管は避けて下さい。
  • 70℃以上で保管ご使用されますと変形や劣化する場合があります。

型番

MGP-40X80-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

MGP-40X80-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
規格
幅(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGP-40X80-BK

4550414333615
557-9387
110
-
80
40

1パック

10個入り

2,774( 3,051円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです
・切り込みがついているので、ラベルの出し入れが簡単にできます
・ベースのカラーが4色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です
・(赤 ・青 ・黄・黒)
・各プレートに見出しカードが1枚付いています
【用途】
・スチール製品の引出見出しに
・スチールラックの棚番号、収納品の表示に
・ロッカー、キャビネットなどの名札に
・商品棚の価格表示に
【材質】
・マグネットシート
・ポリ塩化ビニル(PVC)
・紙

(i)ご注意

  • 高温多湿での保管は避けて下さい。
  • 70℃以上で保管ご使用されますと変形や劣化する場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット式見出しプレート MGPの型番MGP-40X80-BKのページです。
型番MGP-40X80-BKに関する仕様情報を記載しております。

マグネット式見出しプレート MGPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MGP-25X110-BK
MGP-30X150-B
MGP-30X150-BK
MGP-30X150-R
MGP-30X150-Y
MGP-40X110-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 規格 幅(mm) 長さ(mm)

2,658円

( 2,924円 )

10個入り

1パック -

1日目

4550414333592557-9385100-11025

2,952円

( 3,247円 )

10個入り

1パック -

1日目

4550414333653557-9386150-15030

2,952円

( 3,247円 )

10個入り

1パック -

1日目

4550414333646557-9381150-15030

2,952円

( 3,247円 )

10個入り

1パック -

1日目

4550414333660557-9379150-15030

2,952円

( 3,247円 )

10個入り

1パック -

1日目

4550414333677557-9383150-15030

2,952円

( 3,247円 )

10個入り

1パック -

1日目

4550414288038573-3779150中紙入11040

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました