(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイドバッグスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BGS100-K
サイドバッグスタンド パンフレットスタンド

通常単価(税別)
3,451円
税込単価
3,796円

【特長】・サッと開いてすぐに置ける、デスクサイドやデスク下で使えるカバン置きで...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    890.000
  • 高さ(mm):
    400(展開時)
  • 奥行(mm):
    290(展開時)
  • 間口(mm):
    450(展開時)
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    スチール

(i)ご注意

  • 収納物を入れ過ぎたり、故意に落下させるなど乱暴に扱うと本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
  • 製品をご使用の際、収納物の重さにより金属部分が床を傷つける場合がございます。
  • 本製品は防水仕様ではありませんので十分ご注意ください。

型番

BGS100-K 解除

Loading...

 
カタログを表示

BGS100-K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BGS100-K

4971660961436
388-6747

1個

3,451( 3,796円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サッと開いてすぐに置ける、デスクサイドやデスク下で使えるカバン置きです
・使わない時は畳めてコンパクトに収納可能です
・コンパクトに収納可能、使いたい時にサッと開いて置けて、使わない時はコンパクトにたためるので狭いスペースでも邪魔になりません
・大きい間口でカバンや荷物も置きやすい形状です
・オフィスやご家庭でも荷物が直接床に触れないので清潔です
・オフィス、飲食店、店舗などで活躍、オフィスや飲食店でのカバンや荷物置きとしてはもちろん、ご家庭で雑誌や新聞を収納するマガジンラックとしても使用できます
・シンプルで撥水性に優れたポリエステル生地を使用しているので、丈夫で汚れに強く、長くお使いいただけます
【材質】
・ポリエステル
・スチール

(i)ご注意

  • 収納物を入れ過ぎたり、故意に落下させるなど乱暴に扱うと本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
  • 製品をご使用の際、収納物の重さにより金属部分が床を傷つける場合がございます。
  • 本製品は防水仕様ではありませんので十分ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドバッグスタンドの型番BGS100-Kのページです。
型番BGS100-Kに関する仕様情報を記載しております。

サイドバッグスタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BGS100-BE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

3,451円

( 3,796円 )
1個 -

1日目

4971660961443388-6720

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました