(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートスチル用メンブレンフィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートスチル用メンブレンフィルター【2個入り】

通常単価(税別)
14,000円
税込単価
15,400円

【特長】・純水製造装置(オートスチル(R))用 メンブレンフィルター 2個入り...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4573181505252
  • トラスココード:
    179-0418
  • 質量(g):
    100.000

(i)ご注意

  • 運賃、据付費別途申し受けます。
  • ユーザー様確認させていただいた商品で、「使用されるユーザー様」と実際の使用者様が異なる場合、保証対象外となる可能性がございますのご注意ください。

型番

MFRL727 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFRL727

1パック

2個入り

14,000( 15,400円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・純水製造装置(オートスチル(R))用 メンブレンフィルター 2個入りです

(i)ご注意

  • 運賃、据付費別途申し受けます。
  • ユーザー様確認させていただいた商品で、「使用されるユーザー様」と実際の使用者様が異なる場合、保証対象外となる可能性がございますのご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートスチル用メンブレンフィルターの型番MFRL727のページです。
型番MFRL727に関する仕様情報を記載しております。

オートスチル用メンブレンフィルターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました