(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラーボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クーラーボックス

通常単価(税別)
26,800円
税込単価
29,480円

【特長】・耐衝撃性ポリマー製の底面が収納物を水分や傷から守り、バックパックの転...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4573592050242
  • 質量(g):
    2800.0
  • トラスココード:
    521-4458
  • 有効内寸(mm)奥行:
    330
  • 有効内寸(mm)間口:
    198
  • 有効内寸(mm)高さ:
    241
  • 奥行(mm):
    411
  • 高さ(mm):
    330
  • 幅(mm):
    249

型番

48-22-8460 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

48-22-8460

1個

26,800( 29,480円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性ポリマー製の底面が収納物を水分や傷から守り、バックパックの転倒を防ぎます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラーボックスの型番48-22-8460のページです。
型番48-22-8460に関する仕様情報を記載しております。

クーラーボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました