(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:73534
丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト ブンボウグ

通常単価(税別)
7,085円
税込単価
7,794円

【特長】・突き当てがたためるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です・ネジ...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    20
  • 幅(mm):
    275
 
カタログを表示

73534 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
呼び寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

73534

4960910735347
580-5498
150
325
288.000

1個

7,085( 7,794円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・突き当てがたためるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です
・ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります
・ワンタッチで薄板切りと細切りの切り替えができます
・突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます
・また、突き当てを倒すことで細切りが可能になります
・9mmボードを重ねた状態で切断するのに適した突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません
・竿はサビにくく、曲がりにくいステンレス製(SUS304)です
・作業に合わせて突き当ての位置を調整できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフトの型番73534のページです。
型番73534に関する仕様情報を記載しております。

丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
73535
73536
73537
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 呼び寸法(mm) 全長(mm) 質量(g)

7,412円

( 8,153円 )
1個 -

1日目

4960910735354580-5515300460325.000

7,848円

( 8,633円 )
1個 -

1日目

4960910735361580-5516450610364.000

8,175円

( 8,993円 )
1個 -

1日目

4960910735378580-4908600760408.000

丸ノコ用定規カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました