(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD2MM10MA
HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz/CL2定格/オス-オス ディスプレイケーブル

HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz/CL2定格/オス-オス HD2MM10MA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,000円
税込単価
14,300円

【特長】・HDMI 2.0仕様に完全準拠しています・21:9シネマアスペクト比...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    HDMI[オス]-HDMI[オス]
  • 色:
    ブラック
  • 対応解像度:
    4K60Hz

型番

HD2MM10MA 解除

Loading...

HD2MM10MA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD2MM10MA

10
0065030875639
1002.0
492-9805

1個

13,000( 14,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMI 2.0仕様に完全準拠しています
・21:9シネマアスペクト比、32chオーディオ、3Dビデオをサポートしています
・バスパワーのアクティブ増幅でビデオを10mまでブーストします
・壁の内側など、CL2難燃レーティングが求められる配線に最適です
・耐久性に優れ、外部からの電磁干渉をブロックします
・会議室、イベント会場、教室などで便利に使える長尺HDMIケーブルです

HD2MM10MAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz/CL2定格/オス-オスの型番HD2MM10MAのページです。
型番HD2MM10MAに関する仕様情報を記載しております。

HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz/CL2定格/オス-オスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HD2MM15MA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ケーブル長(m) JANコード 質量(g) トラスココード

17,847円

( 19,632円 )
1個 -

1日目

1500650308758371.468492-8247

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました