(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安定板 刈刃・コード両用タイプ ジズライザープロエアー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安定板 刈刃・コード両用タイプ ジズライザープロエアー

通常単価(税別)
3,114円
税込単価
3,425円

【特長】・刈払機用安定板で地面を滑らせて草刈りできます・用途・場所に応じて、刈...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    80
  • 高さ(mm):
    24
  • 適合機種:
    ほぼ全て
  • JANコード:
    4541198100210
  • 質量(g):
    77.000
  • トラスココード:
    416-1144

型番

ZAT-H24C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZAT-H24C

1個

3,114( 3,425円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刈払機用安定板で地面を滑らせて草刈りできます
・用途・場所に応じて、刈刃用安定板・ナイロンカッター・刈刃とナイロンカッター併用の3つの刈り方から選ぶことができます
・安定板とナイロンコードどちらも使いたい人におすすめです
・小型で小回りが利き、山林等の入り組んだ場所にも対応します
・純正フリーコードも使用できます
・従来の金属製安定板と比べ軽量で、独自の構造設計と厳選された材質で高い耐久性があります
・地ズリ作業に適したドーム型形状で草刈り作業の疲労軽減と操作性が向上し高齢者にもやさしい設計です
・長期使用ができ、経済的にも優れているのでヘビーユーザーの方にも嬉しい性能です
・交換時期をお知らせする摩耗ゲージがついています
・クッション構造により、地ズリ面との衝突によるバウンドの危険性を抑制して作業者と周囲の安全性を確保します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安定板 刈刃・コード両用タイプ ジズライザープロエアーの型番ZAT-H24Cのページです。
型番ZAT-H24Cに関する仕様情報を記載しております。

安定板 刈刃・コード両用タイプ ジズライザープロエアーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました