(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IHコンロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IHコンロ

通常価格(税別)
8,334円 ~ 9,630円
税込価格
9,167円 ~ 10,593円

【特長】・火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です・拭くだけで、らくらくお...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    54
  • 材質1:
    PP
  • 材質2:
    結晶化ガラス
  • 電源(V):
    単相100

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
消費電力(W)
幅(mm)
質量(g)
火力調整範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4967576666329
579-9718
280
1400
326
2200.0
6段階

1個

9,630( 10,593円 )

1日目

4967576666367
579-9705
240
1000
286
1700.0
5段階

1個

8,334( 9,167円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です
・拭くだけで、らくらくお手入れできます
・火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
・コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています
・小さなお子様がいるご家庭でも安心です
【用途】
・卓上での加熱調理に
【材質】
・PP
・結晶化ガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました