(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電・集塵丸ノコ用(硬質窯業系サイディング用)

充電・集塵丸ノコ用(硬質窯業系サイディング用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,265円
税込価格
10,192円

【特長】・ダイヤモンドチップを全刃に採用、硬質窯業系サイディングボードを高速切...

詳細情報を確認する

  • 穴径(mm):
    20.0
  • 最高使用回転数(rpm):
    12200
  • 刃厚(mm):
    1.65
  • 刃数:
    10

(i)ご注意

  • 防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。
  • 記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質2
外径(mm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4975364112576
195-2086
チップ:ダイヤ
100
63.000
台金:合金工具鋼

1個

9,265( 10,192円 )

1日目

4975364112583
195-2087
-
125
100.000
-

1個

9,265( 10,192円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンドチップを全刃に採用、硬質窯業系サイディングボードを高速切断
・窯業系に加え繊維強化セメント板も切断可能
・スレート、ケイカル板も適合
・コバ欠けしにくい切断面の美しい仕上がり
・消音効果で切断時の不快音抑制
【用途】
・硬質窯業用チップソー

(i)ご注意

  • 防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。
  • 記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電・集塵丸ノコ用(硬質窯業系サイディング用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました