(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPZ-2
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 デンセツコウグ

通常単価(税別)
8,906円
税込単価
9,797円

【特長】・仮押さえをしても端子のつぶれが最小限で、電線挿入がスムーズにでき圧着...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:機械構造用合金鋼
  • 材質2:
    グリップ:エラストマー樹脂
  • 材質3:
    焼入れ:頭部42~46HRC ハンドル部46~49HRC

(i)ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。

Loading...

 
カタログを表示

TPZ-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(mm)
圧着端子([[MM2]])絶縁被覆付圧着端子用
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPZ-2

4952269115154
551-9666
179
0.3/0.5/1.25/2
225.000

1個

8,906( 9,797円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮押さえをしても端子のつぶれが最小限で、電線挿入がスムーズにでき圧着前に位置を確認することができます
・圧着マークはしっかりと浮かび上がり、クッキリと見えます
・グリップは太く、圧着時にしっかりと力を入れることができ、手が痛くならないエラストマー樹脂です
【用途】
・絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用の圧着作業に
【材質】
・本体:機械構造用合金鋼
・グリップ:エラストマー樹脂
・焼入れ:頭部42~46HRC ハンドル部46~49HRC

(i)ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用の型番TPZ-2のページです。
型番TPZ-2に関する仕様情報を記載しております。

絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPZ-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 全長(mm) 圧着端子([[MM2]])絶縁被覆付圧着端子用 質量(g)

10,903円

( 11,993円 )
1個 -

5日目

4952269115147551-96802600.3/0.5/1.25/2/5.5445.000

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました