(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAP-EX2110BK
電源延長コード 2P電源延長コード エンチョウコード

電源延長コード 2P電源延長コード TAP-EX2110BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

【特長】・電源タップや機器の電源延長に便利です・0.1、0.3、0.5、1、2...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • コンセント仕様形状:
    [[二相2]]
  • コンセント仕様定格:
    15A・125V(1500Wまで)
  • 電線仕様芯数(C):
    1
  • 電線仕様太さ([[MM2]]):
    7.5×4
  • プラグ形状:
    2Pオス

型番

TAP-EX2110BK 解除

Loading...

TAP-EX2110BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ケーブル長(m)
質量(g)
電線仕様長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-EX2110BK

4969887825044
249-9861
10
722.000
10.0

1個

3,600( 3,960円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源タップや機器の電源延長に便利です
・0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10m の9タイプを用意しています
・用途に合わせて延長できます
・トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています
・タップや機器の電源延長に便利
・トラッキング火災防止絶縁キャップ付スイングプラグ採用
【用途】
・電源コードの延長に

TAP-EX2110BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源延長コード 2P電源延長コードの型番TAP-EX2110BKのページです。
型番TAP-EX2110BKに関する仕様情報を記載しております。

電源延長コード 2P電源延長コードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TAP-EX2101BK
TAP-EX2105BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード ケーブル長(m) 質量(g) 電線仕様長さ(m)

1,000円

( 1,100円 )
1個 -

2日目

4969887824993250-13851128.0001.0

2,100円

( 2,310円 )
1個 -

2日目

4969887825020250-29615390.0005.0

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました