(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームレスパーテーション WLPパネル 安定脚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WP2F-BK
フレームレスパーテーション WLPパネル 安定脚【1~2個入り】 カーテン・パーティーション・マジキリ

通常単価(税別)
4,603円
税込単価
5,063円

【商品仕様】・フレームレスパーテーション WLPパネル 安定脚シリーズです・安...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール
  • 奥行(mm):
    200
  • 間口(mm):
    32
  • 高さ(mm):
    170
  • 適合本体:
    WLPパネル
  • 品名:
    安定脚片側用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

WP2F-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WP2F-BK

マットブラック
4989999614503
206-8052
両側用
1000.0

1パック

2個入り

4,603( 5,063円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フレームレスパーテーション WLPパネル 安定脚シリーズです
・安定脚片側用
・材質:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームレスパーテーション WLPパネル 安定脚の型番WP2F-BKのページです。
型番WP2F-BKに関する仕様情報を記載しております。

フレームレスパーテーション WLPパネル 安定脚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WP1F-BK
WP1F-SV
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード タイプ 質量(g)

2,743円

( 3,017円 )
1個 -

7日目

マットブラック4989999614480206-8050片側用500.0

2,743円

( 3,017円 )
1個 -

7日目

シルバー4989999614497206-8051片側用500.0

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました