(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームレスパーテーション"WLPパネル" アルミ支柱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレームレスパーテーション"WLPパネル" アルミ支柱

通常価格(税別)
8,657円 ~ 9,729円
税込価格
9,523円 ~ 10,702円

【材質】・支柱:アルミ・上下キャップ:ABS樹脂

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    支柱:アルミ
  • 材質2:
    上下キャップ:ABS樹脂

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999614657
206-8056
H1640用
1900.0

1個

8,657( 9,523円 )

7日目

4989999614565
206-8057
H1640用
1900.0

1個

8,657( 9,523円 )

7日目

4989999614664
206-8058
H1850用
2200.0

1個

9,729( 10,702円 )

7日目

4989999614572
206-8059
H1850用
2200.0

1個

9,729( 10,702円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・支柱:アルミ
・上下キャップ:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームレスパーテーション"WLPパネル" アルミ支柱のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました