(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Bluetoothイヤホン 完全ワイヤレス ノイズキャンセリング AAC対応 カナル型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Bluetoothイヤホン 完全ワイヤレス ノイズキャンセリング AAC対応 カナル型

通常価格(税別)
9,080円
税込価格
9,988円

【特長】・アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽を...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    100.0

(i)ご注意

  • ※ヘッドホン片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。
  • 使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。
  • ※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4549550251990
455-7408

1個

9,080( 9,988円 )

1日目

4549550252003
455-7447

1個

9,080( 9,988円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽を思いきり楽しめる、Bluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです
・アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめます
・またデジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、使用環境に合わせて多彩な機能を充実させたBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです
・高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます

(i)ご注意

  • ※ヘッドホン片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。
  • 使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。
  • ※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bluetoothイヤホン 完全ワイヤレス ノイズキャンセリング AAC対応 カナル型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました