(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ VRS-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VRS-F-M16SP
回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ VRS-F ニヤクヨウヒン

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
29,493円 25,405円
税込単価
32,442円 27,946円

【特長】・今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。・本...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ニッケルクロムモリブデン鋼

型番

VRS-F-M16SP 解除

Loading...

 
カタログを表示

VRS-F-M16SP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ボルトサイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
寸法(mm)D
寸法(mm)K
寸法(mm)L
基本使用荷重(t)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VRS-F-M16SP

M16
797-4892
4580269143343
360
35
65
24
1.5

1個

29,493円

25,405

( 27,946円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
・本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
・CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
・高強度・コンパクト設計です。
・継目のないリングで強靭です。
・周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。
・変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
・細目ボルトタイプです。
・ルッドIDポイント[[R下]](RFIDチップ)付きで、ルッドICリーダーを使うと固有のチップ番号で識別できます。
【用途】
・金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物の吊り上げに使用。
【材質】
・ニッケルクロムモリブデン鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ VRS-Fの型番VRS-F-M16SPのページです。
型番VRS-F-M16SPに関する仕様情報を記載しております。

回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ VRS-Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VRS-F-M20SP
VRS-F-M36SP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ボルトサイズ トラスココード JANコード 質量(g) 寸法(mm)D 寸法(mm)K 寸法(mm)L 基本使用荷重(t)

38,810円

( 42,691円 )
1個 -

1日目

M20797-491445802691433506004076302.3

77,511円

( 85,262円 )
1個 -

1日目

M36797-496545802691433813500.073135547

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました