(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デスクマット(エコノミーSEタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.117-SE-27277
デスクマット(エコノミーSEタイプ) デスクマット

通常単価(税別)
2,640円
税込単価
2,904円

【特長】・コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工されたマットが薄めのエコ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    695
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 材質1:
    軟質塩化ビニール製
  • 色:
    透明

型番

NO.117-SE-27277 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.117-SE-27277 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
型番
適合デスク
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.117-SE-27277

1095
4903331272770
750.000
382-5930
No.117-SE
幅1100×奥行700mm
1095

1個

2,640( 2,904円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工されたマットが薄めのエコノミータイプのデスクマットです
【材質】
・軟質塩化ビニール製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクマット(エコノミーSEタイプ)の型番NO.117-SE-27277のページです。
型番NO.117-SE-27277に関する仕様情報を記載しております。

デスクマット(エコノミーSEタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO.127-SE-27275
NO.147-SE-27273
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 型番 適合デスク 幅(mm)

2,970円

( 3,267円 )
1個 -

19日目

11954903331272756800.000382-5915No.127-SE幅1200×奥行700mm1195

3,548円

( 3,903円 )
1個 -

19日目

13954903331272732950.000382-5912No.147-SE幅1400×奥行700mm1395

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました