(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンチテーブル KLL型

ベンチテーブル KLL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
133,138円 ~ 140,475円
税込価格
146,452円 ~ 154,523円

【特長】・窓際や、通路サイドに、自席以外のちょっとした作業スペースをつくれるテ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    天板:メラミン化粧板共張り仕上
  • 材質2:
    幕板:メラミン化粧板(ブラック色)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質3:
    脚部:スチールパイプ塗装仕上
  • タイプ:
    基本型
  • 奥行(mm):
    450
  • 間口(mm):
    1500
  • 天板厚さ(mm):
    30
  • キャスター有無:

型番

未確定28件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
天板色
高さ(mm)
脚色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
579-4602
23000.0
ブラック
720
ブラック

1個

134,400( 147,840円 )

19日目

579-4571
23000.0
ショコラアッシュ
720
ブラック

1個

133,138( 146,452円 )

19日目

579-4597
23000.0
ミディアムウォールナット
720
ブラック

1個

134,400( 147,840円 )

19日目

579-4546
23000.0
シルクウッド
720
ブラック

1個

133,138( 146,452円 )

19日目

579-6138
23000.0
サンドオーク
720
ブラック

1個

133,138( 146,452円 )

19日目

579-3052
23000.0
ホワイト
720
ブラック

1個

133,138( 146,452円 )

19日目

579-6127
23000.0
ダークウォールナット
720
ブラック

1個

134,400( 147,840円 )

19日目

579-3023
23000.0
ブラック
720
ホワイト

1個

134,400( 147,840円 )

19日目

579-6144
23000.0
ショコラアッシュ
720
ホワイト

1個

133,138( 146,452円 )

19日目

579-4607
23000.0
ミディアムウォールナット
720
ホワイト

1個

134,400( 147,840円 )

19日目

579-6126
23000.0
シルクウッド
720
ホワイト

1個

133,138( 146,452円 )

19日目

579-4599
23000.0
サンドオーク
720
ホワイト

1個

133,138( 146,452円 )

19日目

579-4590
23000.0
ホワイト
720
ホワイト

1個

133,138( 146,452円 )

19日目

579-6184
23000.0
ダークウォールナット
720
ホワイト

1個

134,400( 147,840円 )

19日目

580-0335
41000.0
ブラック
1000
ブラック

1個

140,475( 154,523円 )

19日目

579-9277
41000.0
ショコラアッシュ
1000
ブラック

1個

139,200( 153,120円 )

19日目

580-0349
41000.0
ミディアムウォールナット
1000
ブラック

1個

140,475( 154,523円 )

19日目

579-9347
41000.0
シルクウッド
1000
ブラック

1個

139,200( 153,120円 )

19日目

579-9300
41000.0
サンドオーク
1000
ブラック

1個

139,200( 153,120円 )

19日目

579-9761
41000.0
ホワイト
1000
ブラック

1個

139,200( 153,120円 )

19日目

579-9815
41000.0
ダークウォールナット
1000
ブラック

1個

140,475( 154,523円 )

19日目

579-9735
41000.0
ブラック
1000
ホワイト

1個

140,475( 154,523円 )

19日目

579-9355
41000.0
ショコラアッシュ
1000
ホワイト

1個

139,200( 153,120円 )

19日目

579-7776
41000.0
ミディアムウォールナット
1000
ホワイト

1個

140,475( 154,523円 )

19日目

579-9356
41000.0
シルクウッド
1000
ホワイト

1個

139,200( 153,120円 )

19日目

580-0857
41000.0
サンドオーク
1000
ホワイト

1個

139,200( 153,120円 )

19日目

579-9739
41000.0
ホワイト
1000
ホワイト

1個

139,200( 153,120円 )

19日目

579-7782
41000.0
ダークウォールナット
1000
ホワイト

1個

140,475( 154,523円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓際や、通路サイドに、自席以外のちょっとした作業スペースをつくれるテーブルです
【材質】
・天板:メラミン化粧板共張り仕上
・幕板:メラミン化粧板(ブラック色)
・脚部:スチールパイプ塗装仕上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンチテーブル KLL型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました