(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンド式スタンド黒板(マーカー/チョーク兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HTBD-58
ハンド式スタンド黒板(マーカー/チョーク兼用) コクバン・ホワイトボード

通常単価(税別)
7,850円
税込単価
8,635円

【特長】・板面マットタイプなので、視認性に優れています・持ち手付なので、持ち運...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    中密度繊維板(MDF)
  • 外寸(mm)間口:
    380
  • 板面外寸(mm)横:
    380

(i)ご注意

  • マーカー・チョークによっては、文字が消えにくいものがあります。

型番

HTBD-58 解除

Loading...

 
カタログを表示

HTBD-58 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
外寸(mm)奥行
外寸(mm)高さ
板面色
枠色
板面外寸(mm)縦
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTBD-58

4977720893426
2900.0
195-0057
340
560
530

1個

7,850( 8,635円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板面マットタイプなので、視認性に優れています
・持ち手付なので、持ち運びに便利です
・スリム&スタイリッシュなA型ボードです
【材質】
・中密度繊維板(MDF)

(i)ご注意

  • マーカー・チョークによっては、文字が消えにくいものがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンド式スタンド黒板(マーカー/チョーク兼用)の型番HTBD-58のページです。
型番HTBD-58に関する仕様情報を記載しております。

ハンド式スタンド黒板(マーカー/チョーク兼用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HTBD-59
HTBD-79
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 外寸(mm)奥行 外寸(mm)高さ 板面色 枠色 板面外寸(mm)縦

5,612円

( 6,173円 )
1個 -

1日目

49777208934332900.0195-0058340560530

6,546円

( 7,201円 )
1個 -

1日目

49777208934193500.0195-0059460755700

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました