(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤外線温度計 TKTL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

赤外線温度計 TKTL

通常価格(税別)
19,281円 ~ 158,301円
税込価格
21,209円 ~ 174,131円

【特長】・赤外線式のポータブル非接触温度計です・このポータブルツールは、技術的...

詳細情報を確認する

  • 温度最小表示(℃):
    1000度未満は0.1度、それ以上は1度

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
測定温度範囲(℃)
電源(V)
幅(mm)
照準レーザ
測定精度(℃)
距離対測定範囲比(D対S)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
119.2
171.8
-60 ~ 625
アルカリ単4電池2本
47.5
赤色ターゲット表示8点、クラス2
表示値の±2%または2℃の大きい方
16:1
390.0
565-6928

1個

19,281( 21,209円 )

19日目

119.2
171.8
-60 ~ 760
アルカリ単4電池2本
47.5
赤色ターゲット表示8点、クラス2
表示値の±2%または2℃の大きい方
30:1
1270.0
565-6929

1個

74,148( 81,563円 )

19日目

203
197
-60 ~ 1600
アルカリ単4電池2本
47
赤色ターゲット表示2点、クラス2
表示値の±1%または1℃の大きい方
75:1
1380.0
565-6926

1個

111,056( 122,162円 )

19日目

205
155
-50 ~ 1000
充電式リチウムイオンバッテリー3.7V、1400mAh、5.2W
62
赤色ターゲット表示2点、クラス2
表示値の±1%または1℃の大きい方
50:1
1810.0
565-6927

1個

158,301( 174,131円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線式のポータブル非接触温度計です
・このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します
・SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます
【用途】
・離れた場所の温度測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線温度計 TKTLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました