(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素樹脂(PTFE)球 鉄芯入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NR0309-001
フッ素樹脂(PTFE)球 鉄芯入 フンサイ・コンゴウキキ

通常単価(税別)
9,028円
税込単価
9,931円

【特長】・鉄芯入りのPTFE球です【材質】・フッ素樹脂(PTFE)、鉄

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    フッ素樹脂(PTFE)、鉄

型番

NR0309-001 解除

Loading...

 
カタログを表示

NR0309-001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR0309-001

6.35
4589708450561
0.400
246-4615

1個

9,028( 9,931円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄芯入りのPTFE球です
【材質】
・フッ素樹脂(PTFE)、鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂(PTFE)球 鉄芯入の型番NR0309-001のページです。
型番NR0309-001に関する仕様情報を記載しております。

フッ素樹脂(PTFE)球 鉄芯入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NR0309-002
NR0309-003
NR0309-004
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

4,578円

( 5,036円 )
1個 -

1日目

12.7045897084505783.800246-4591

6,000円

( 6,600円 )
1個 -

4日目

19.05458970846277914.000246-4612

11,000円

( 12,100円 )
1個 -

4日目

25.40458970846278639.500246-4600

ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました