(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素樹脂(PTFE)球 バリュータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NR0346-001
フッ素樹脂(PTFE)球 バリュータイプ【1~100個入り】 フンサイ・コンゴウキキ

通常単価(税別)
18,824円
税込単価
20,706円

【特長】・化学薬品や食品工業での流量制限に最適です・耐薬品性に極めて優れていま...

詳細情報を確認する

型番

NR0346-001 解除

Loading...

 
カタログを表示

NR0346-001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR0346-001

2.38
4589708462823
1.500
246-4604
フッ素樹脂(PTFE)

1パック

100個入り

18,824( 20,706円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学薬品や食品工業での流量制限に最適です
・耐薬品性に極めて優れています
・摺動性が良いです
・低摩擦性です
・吸水しない撥水性があります
・電気的な特性に優れています
・耐候性に優れています
・低温特性も極めて良いです
【材質】
・フッ素樹脂(PTFE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂(PTFE)球 バリュータイプの型番NR0346-001のページです。
型番NR0346-001に関する仕様情報を記載しております。

フッ素樹脂(PTFE)球 バリュータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NR0346-002
NR0346-006
NR0346-007
NR0346-008
NR0346-009
NR0346-010
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 材質1

3,927円

( 4,320円 )

40個入り

1パック -

1日目

3.1845897084628301.450246-4599フッ素樹脂(PTFE)

4,284円

( 4,712円 )

20個入り

1パック -

1日目

6.3545897084628785.900246-4608フッ素樹脂(PTFE)

2,618円

( 2,880円 )

10個入り

1パック -

1日目

7.1445897084628854.200246-4607フッ素樹脂(PTFE)

2,618円

( 2,880円 )

10個入り

1パック -

1日目

7.9345897084628925.800246-4605フッ素樹脂(PTFE)

4,284円

( 4,712円 )

12個入り

1パック -

1日目

9.53458970846290813.000246-4592フッ素樹脂(PTFE)

3,808円

( 4,189円 )

10個入り

1パック -

1日目

11.11458970846291516.000246-4609フッ素樹脂(PTFE)

ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました