(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

音・衝撃センサーチャイムセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

音・衝撃センサーチャイムセット

通常単価(税別)
5,746円
税込単価
6,321円

【特長】・センサー吸盤部分を貼りつけた物の音や衝撃を感知すると、離れた場所で光...

詳細情報を確認する

  • チャイム種類:
    音・衝撃センサーセット
  • JANコード:
    4943125710835
  • 質量(g):
    154.000
  • トラスココード:
    382-7422
  • 材質1:
    ABS樹脂

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XP760

1個

5,746( 6,321円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー吸盤部分を貼りつけた物の音や衝撃を感知すると、離れた場所で光と音でお知らせします
・電話の着信音やドアホンの着信音を離れた場所でお知らせできます
・窓の衝撃を感知して離れた場所でお知らせできます
・電話機やドアホンに簡単に取り付けができます
・送信機ごとに選曲ができるので、複数台で使用してもどこが反応しているのかわかります
【材質】
・ABS樹脂
・受信機1個、送信機1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

音・衝撃センサーチャイムセットの型番XP760のページです。
型番XP760に関する仕様情報を記載しております。

音・衝撃センサーチャイムセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました