(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N-960
太丸バリカン ヘッジトリマー

太丸バリカン N-960

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,308円
税込単価
46,539円

【特長】・ハサミ駆動方式 によりきれいな切り口になり病気や赤茶けを防ぎ、回転式...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    80
  • 電源(V):
    100
  • 幅(mm):
    100
  • 消費電力(W):
    240
  • 刈込幅(mm):
    40
  • 刃長(mm):
    400
  • 刃幅(mm):
    700
  • バリカン種類:
    ハサミ式

Loading...

N-960 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-960

4964590960006
565-3782
2100.0
1110

1個

42,308( 46,539円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミ駆動方式 によりきれいな切り口になり病気や赤茶けを防ぎ、回転式動力伝達方式 + 重量バランスの最適化 により振動が少なく長時間の作業でも疲労が少なく、女性にも使いやすくなっています
【用途】
・造園業、一般家庭の庭の生垣の剪定に

カタログ

 

N-960で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

太丸バリカンの型番N-960のページです。
型番N-960に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
N-961
N-962
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm)

44,635円

( 49,099円 )
1個 -

4日目

4964590960013565-37802300.01610

48,019円

( 52,821円 )
1個 -

1日目

4964590960020565-37842400.02120

研削機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました