(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サニタリーばんじゅうバット用フタ

サニタリーばんじゅうバット用フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,885円 ~ 7,618円
税込価格
6,474円 ~ 8,380円

【特長】・本体と取手が一体成型のため、脱落や異物混入の心配がありません【用途】...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    SUS304
  • 外形寸法(mm)高さ:
    10
  • タイプ:
    フタ

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(呼称)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フタ特大
4582130901311
257-4147
2100.0
456
680

1個

7,618( 8,380円 )

1日目

フタ大
4582130901212
257-4143
1480.0
385
565

1個

6,363( 6,999円 )

4日目

フタ中
4582130901144
257-4148
1190.0
365
485

1個

5,885( 6,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体と取手が一体成型のため、脱落や異物混入の心配がありません
【用途】
・サニタリー番重バット用
【材質】
・SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリーばんじゅうバット用フタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました