(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気トロリMR2形用部品 モーターカバー クミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気トロリMR2形用部品 モーターカバー クミ

通常単価(税別)
18,626円
税込単価
20,489円

【商品仕様】・電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    218-7243
  • 質量(g):
    500
  • 適合機種:
    MR2(010,020,030,050)
  • 品名:
    モーターカバー クミ

(i)ご注意

  • 適合機種にご注意ください。

型番

MR1DS13014 解除

Loading...

型番:MR1DS13014
【商品仕様】
・品名:モーターカバー クミ
・適合機種:MR2(010、020、030、050)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR1DS13014

1個

18,626( 20,489円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品です
・MR2 1速、2速、標準速、低速用

(i)ご注意

  • 適合機種にご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気トロリMR2形用部品 モーターカバー クミの型番MR1DS13014のページです。
型番MR1DS13014に関する仕様情報を記載しております。

電気トロリMR2形用部品 モーターカバー クミのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました