(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

放射温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

放射温度計

通常単価(税別)
6,600円
税込単価
7,260円

【特長】・レーザーマーカー機能付き・小型コンパクトな表面温度測定用の温度計・最...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4983621200058
  • トラスココード:
    176-6710
  • 質量(g):
    145.000
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 電源(V):
    積層型9V乾電池×1本(別売)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IR210

1個

6,600( 7,260円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザーマーカー機能付き
・小型コンパクトな表面温度測定用の温度計
・最高330℃まで測定可能。温度表示0.1℃単位
・放射率:0.95固定
・測定レバーを引くだけの簡単操作。小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易です
・測定位置の目安がわかるレーザーマーカー機能付き
・電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能搭載
【用途】
・モーター等の回転体の表面温度測定に
・厨房などでの水周りの作業に
・工場や各種作業現場等での表面温度測定に
・高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射温度計の型番IR210のページです。
型番IR210に関する仕様情報を記載しております。

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました