(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電波掛時計(温度湿度表示付き)

電波掛時計(温度湿度表示付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,906円
税込価格
9,797円

【特長】・温湿度表示のある電波時計です・ステップ秒針、おやすみ秒針機能付きです...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    51
  • 直径(mm):
    311
  • 質量(g):
    890.000

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4517228040375
158-9154
茶メタリック

1個

8,906( 9,797円 )

4日目

4517228040382
159-0808
銀色メタリック

1個

8,906( 9,797円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温湿度表示のある電波時計です
・ステップ秒針、おやすみ秒針機能付きです
・室内環境が一目でわかる大き目の液晶表示
・モニター電池

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電波掛時計(温度湿度表示付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました