(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TMT107S-BK
卓上PCデスク アルコーヴ デスクシステム

卓上PCデスク アルコーヴ TMT107S-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
26,743円 19,656円
税込単価
29,417円 21,622円

【特長】・取付不要で出したらすぐ使えます・既存のデスクに置くだけですぐ使えます...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    天板:MDF 
  • 材質2:
    フレーム:スチール
  • 奥行(mm):
    415
  • 色:

(i)ご注意

  • 荷重以上の力をかけないでください。

型番

TMT107S-BK 解除

Loading...

TMT107S-BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
JANコード
間口(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMT107S-BK

206-5407
14200.0
4989999609530
720
120~505

1個

26,743円

19,656

( 21,622円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付不要で出したらすぐ使えます
・既存のデスクに置くだけですぐ使えます
・スリムデザインで持ち歩くのに便利です
・コンパクトなので置く場所に困りません
・従来のデスクワークから解放され新しいワークスタイルを可能にします
・年配者はデスクワークで首の痛みや腰痛、足のむくみを感じます
・オフィスや工場では健康促進のためにも導入されています
・昇降デスクより安価です
・昇降デスクの場合、通常のデスクと入れ替えが必要ですが、卓上デスクであれば元のデスクに置いたまま立ち作業に移行できます
【用途】
・自宅での仕事
・オフィス
・工場
・学校
・病院
・倉庫作業
【材質】
・天板:MDF
・フレーム:スチール

(i)ご注意

  • 荷重以上の力をかけないでください。

TMT107S-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上PCデスク アルコーヴの型番TMT107S-BKのページです。
型番TMT107S-BKに関する仕様情報を記載しております。

卓上PCデスク アルコーヴのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TMT107SS-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) JANコード 間口(mm) 高さ(mm)

24,021円

( 26,423円 )
1個 -

4日目

206-540812200.04989999609523550120~400

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました