(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TMTAD-W
T字脚大会議テーブル 連結型 カイギヨウテーブル

T字脚大会議テーブル 連結型 TMTAD-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,429円
税込単価
59,872円

【特長】・大会議室やフリーアドレスオフィスにも適した増連可能な会議テーブル。天...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    22000.0
  • 材質1:
    天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード
  • 材質2:
    脚部・貫:スチール
  • 奥行(mm):
    1000
  • 間口(mm):
    800
  • 高さ(mm):
    720
  • 材質3:
    配線受け:スチール
  • 材質4:
    配線カバー:アルミニウム
  • タイプ:
    連結型

(i)ご注意

  • 組み立て後は傾斜のない平ら場所に設置し、底のレベルアジャスターを回して天板が床と水平になるように調節してください。

型番

TMTAD-W 解除

Loading...

TMTAD-W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
天板色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMTAD-W

207-6185
4989999809855
ホワイト
ホワイト

1個

54,429( 59,872円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大会議室やフリーアドレスオフィスにも適した増連可能な会議テーブル。天板中央には配線ボックスも完備しています
・基本の天板は左右2枚に別れており、この間に別売の連結型を必要台数分追加することで800mm単位での増連が可能です
・足元に余裕が感じられるT字脚タイプの大会議テーブルです
・天板はキズ、汚れがつきにくいメラミン化粧板仕上げです
・フリーアドレスデスクとしての使用も可能です
【材質】
・天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード
・脚部・貫:スチール
・配線受け:スチール
・配線カバー:アルミニウム

(i)ご注意

  • 組み立て後は傾斜のない平ら場所に設置し、底のレベルアジャスターを回して天板が床と水平になるように調節してください。

TMTAD-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T字脚大会議テーブル 連結型の型番TMTAD-Wのページです。
型番TMTAD-Wに関する仕様情報を記載しております。

T字脚大会議テーブル 連結型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TMTAD-DB
TMTAD-NA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 天板色

54,429円

( 59,872円 )
1個 -

1日目

207-61834989999809862ダークダーク

54,429円

( 59,872円 )
1個 -

1日目

207-61844989999809879ナチュラルナチュラル

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました