(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D6000-5K-250A-2T-FF
フランジパッキン"D6000"(外パッキン・5K) ハイカンヨウシールザイ

フランジパッキン"D6000"(外パッキン・5K) D6000-5K-250A-2T-FF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,851円
税込単価
3,136円

【特長】・高品質非アスベスト繊維に耐油性に優れた合成ゴムバインダーを使用し、少...

詳細情報を確認する

  • ボルト穴径(mm):
    23
  • 使用圧力(K):
    5
  • 材質1:
    無機繊維
  • 材質2:
    アラミド繊維
  • 材質3:
    耐油性合成ゴム

型番

D6000-5K-250A-2T-FF 解除

Loading...

D6000-5K-250A-2T-FF の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ボルト穴数
JANコード
トラスココード
ボルト穴中心径(mm)
外径(mm)
厚さ(mm)
内径(mm)
呼び径A
呼び径B
ボルト穴数(個)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D6000-5K-250A-2T-FF

12
4989999923360
116-2739
345
385
2.0
270
250
10
12
210.000

1個

2,851( 3,136円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質非アスベスト繊維に耐油性に優れた合成ゴムバインダーを使用し、少量の充填剤を混和し圧延加硫したシートガスケットです
・水系や油系流体の一般配管で幅広く使用されるノンアスジョイントシートです
・水道用器具に対する適性規格であるJIS S 3200-7に対して公的試験に合格しています
【用途】
・水系流体(水・熱水)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)などのパッキンに
・各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして
【材質】
・無機繊維
・アラミド繊維
・耐油性合成ゴム

D6000-5K-250A-2T-FFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジパッキン"D6000"(外パッキン・5K)の型番D6000-5K-250A-2T-FFのページです。
型番D6000-5K-250A-2T-FFに関する仕様情報を記載しております。

フランジパッキン"D6000"(外パッキン・5K)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
D6000-5K-200A-3T-FF
D6000-5K-250A-3T-FF
D6000-5K-300A-1.5T-FF
D6000-5K-300A-2T-FF
D6000-5K-300A-3T-FF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ボルト穴数 JANコード トラスココード ボルト穴中心径(mm) 外径(mm) 厚さ(mm) 内径(mm) 呼び径A 呼び径B ボルト穴数(個) 質量(g)

2,916円

( 3,208円 )
1個 -

1日目

84989999923490116-27532803203.021820088227.000

3,523円

( 3,875円 )
1個 -

1日目

124989999923506116-27543453853.02702501012340.000

2,748円

( 3,023円 )
1個 -

1日目

124989999923230116-27253904301.53213001212155.000

3,832円

( 4,215円 )
1個 -

1日目

124989999923377116-27403904302.03213001212230.000

5,141円

( 5,655円 )
1個 -

1日目

124989999923513116-27553904303.03213001212370.000

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました