(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フランジパッキン"D6000"(内パッキン・10K)

フランジパッキン"D6000"(内パッキン・10K)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,671円 ~ 3,202円
税込価格
2,938円 ~ 3,522円

【特長】・高品質非アスベスト繊維に耐油性に優れた合成ゴムバインダーを使用し、少...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    378
  • 使用圧力(K):
    10
  • 内径(mm):
    321
  • 呼び径A:
    300
  • 呼び径B:
    12
  • 材質1:
    無機繊維
  • 材質2:
    アラミド繊維
  • 材質3:
    耐油性合成ゴム

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999955545
116-2907
2.0
124.000

1個

2,671( 2,938円 )

1日目

4989999955682
116-2922
3.0
180.000

1個

3,202( 3,522円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質非アスベスト繊維に耐油性に優れた合成ゴムバインダーを使用し、少量の充填剤を混和し圧延加硫したシートガスケットです
・水系や油系流体の一般配管で幅広く使用されるノンアスジョイントシートです
・水道用器具に対する適性規格であるJIS S 3200-7に対して公的試験に合格しています
【用途】
・水系流体(水・熱水)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)などのパッキンに
【材質】
・無機繊維
・アラミド繊維
・耐油性合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジパッキン"D6000"(内パッキン・10K)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました