(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明バッグ 開口部スナップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:006464050
透明バッグ 開口部スナップ付【10個入り】 ファイル

通常単価(税別)
5,939円
税込単価
6,533円

【特長】・バッグの口部分にスナップが付いており、とめることで中身の飛び出しを防...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.2
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    塩化ビニール

型番

006464050 解除

Loading...

 
カタログを表示

006464050 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
マチ幅(mm)
奥行(mm)
横(mm)
高さ(mm)
縦(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006464050

120
120
380
300
300
380
4901755593778
1080.000
224-8290

1パック

10個入り

5,939( 6,533円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッグの口部分にスナップが付いており、とめることで中身の飛び出しを防ぎます
・透明な塩化ビニール製の手提げ袋です
・水に濡れても丈夫なバッグです
【用途】
・社内での私物入れや店内の未精算商品の持ち運びなどに
・店内用バッグや工場見学用のバッグとして
【材質】
・塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明バッグ 開口部スナップ付の型番006464050のページです。
型番006464050に関する仕様情報を記載しております。

透明バッグ 開口部スナップ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
006464060
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
マチ幅(mm) 奥行(mm) 横(mm) 高さ(mm) 縦(mm) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

5,400円

( 5,940円 )

10個入り

1パック -

1日目

1001003002502503004901755593785780.000224-8289

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました