(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽油用凍結防止剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P931
軽油用凍結防止剤 ダンボウヨウヒン

通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【特長】・軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより気温の低下による...

詳細情報を確認する

  • 色:
    淡黄

Loading...

 
カタログを表示

P931 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P931

0.5
4960982889337
500.000
562-6159

1個

2,100( 2,310円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより気温の低下による凍結から守ります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽油用凍結防止剤の型番P931のページです。
型番P931に関する仕様情報を記載しております。

軽油用凍結防止剤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
P936
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量(L) JANコード 質量(g) トラスココード

1,100円

( 1,210円 )
1個 -

4日目

0.24960982892399200.000562-4687

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました