(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

八重洲無線 小型タイピンマイク&イヤホン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

八重洲無線 小型タイピンマイク&イヤホン

通常価格(税別)
4,508円
税込価格
4,959円

【特長】・小型タイピンマイク&イヤホンです。・ネジ込みタイプ3.5φです。・装...

詳細情報を確認する

  • 適合機種:
    SR40、SR45、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、FTH-314、FTH-635、FTH-508、FTH-308、FTH-307、VXD1
  • 品名:
    イヤホン付タイピンマイク

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4909959152425
35.000
259-2230

1個

4,508( 4,959円 )

1日目

4909959152432
33.000
258-9163

1個

4,508( 4,959円 )

1日目

4909959152449
40.000
258-9137

1個

4,508( 4,959円 )

1日目

4909959152456
32.000
259-0721

1個

4,508( 4,959円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型タイピンマイク&イヤホンです。
・ネジ込みタイプ3.5φです。
・装着を感じさせない軽量タイプです。
・360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

八重洲無線 小型タイピンマイク&イヤホンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました