(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ・中継器対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ・中継器対応)

通常単価(税別)
12,825円
税込単価
14,108円

【特長】・優れたのIP57相当の防塵・防水性能です・クラス最大の500mWの大...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    27.6
  • 高さ(mm):
    90.5
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    56
  • JANコード:
    4909959178999
  • 質量(g):
    115.000
  • トラスココード:
    259-0742
  • 適応中継器:
    FTR-400
  • アンテナ長(mm):
    68.3
  • 郊外通話距離(km):
    1~2
  • 市街地通話距離(km):
    0.1~0.2

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR45

1個

12,825( 14,108円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたのIP57相当の防塵・防水性能です
・クラス最大の500mWの大音量です
・単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフです
・中継器対応タイプです
・収納できる回転式アンテナです
・大型ディスプレイ+LEDインジケータです
・緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載しています
・イヤホン断線機能搭載しています
【用途】
・工事現場、建設現場、構内連絡に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ・中継器対応)の型番SR45のページです。
型番SR45に関する仕様情報を記載しております。

特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ・中継器対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました