(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘビーデューティータイピンマイク&イヤホン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSM-58ASA
ヘビーデューティータイピンマイク&イヤホン アンゼンヨウヒン

通常単価(税別)
7,221円
税込単価
7,943円

【特長】・風切り音を軽減する風防付です・360度回転クリップ付で装着自在です・...

詳細情報を確認する

  • 適合機種:
    SR40、SR45、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、FTH-314、FTH-635、FTH-508、FTH-308、FTH-307、VXD1
  • 品名:
    イヤホン付タイピンマイク

型番

SSM-58ASA 解除

Loading...

 
カタログを表示

SSM-58ASA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSM-58ASA

4909959152395
41.000
259-0670

1個

7,221( 7,943円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風切り音を軽減する風防付です
・360度回転クリップ付で装着自在です
・左右どちらの耳にも対応可能です
・ノイズの影響を受けにくい"より対線"仕様です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーデューティータイピンマイク&イヤホンの型番SSM-58ASAのページです。
型番SSM-58ASAに関する仕様情報を記載しております。

ヘビーデューティータイピンマイク&イヤホンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SSM-58BTA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード

5,949円

( 6,544円 )
1個 -

1日目

490995915240140.000259-2243

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました