(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9007-10K-40A-3T-FF
ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(外パッキン・10K)" ハイカンヨウシールザイ

ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(外パッキン・10K)" 9007-10K-40A-3T-FF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,547円
税込単価
2,802円

【特長】・純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです・ほぼ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    フッ素樹脂(PTFE)
  • ボルト穴径(mm):
    19
  • 使用圧力(K):
    10

(i)ご注意

  • 100℃以上の温度ではクリープにより変形が大きくなるため、使用できません。溝付フランジを使用してください。

型番

9007-10K-40A-3T-FF 解除

Loading...

9007-10K-40A-3T-FF の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
ボルト穴数
ボルト穴中心径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
呼び径A
呼び径B
ボルト穴数(個)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9007-10K-40A-3T-FF

115-2346
80
4
105
140
49
40
1 1/2
4
3

1個

2,547( 2,802円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです
・ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります
・純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます
・食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています
【用途】
・耐薬品性を求められるプロセス配管や機器
【材質】
・フッ素樹脂(PTFE)

(i)ご注意

  • 100℃以上の温度ではクリープにより変形が大きくなるため、使用できません。溝付フランジを使用してください。

9007-10K-40A-3T-FFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(外パッキン・10K)"の型番9007-10K-40A-3T-FFのページです。
型番9007-10K-40A-3T-FFに関する仕様情報を記載しております。

ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(外パッキン・10K)"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
9007-10K-100A-1.5T-FF
9007-10K-100A-2T-FF
9007-10K-100A-3T-FF
9007-10K-50A-3T-FF
9007-10K-65A-2T-FF
9007-10K-65A-3T-FF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) ボルト穴数 ボルト穴中心径(mm) 外径(mm) 内径(mm) 呼び径A 呼び径B ボルト穴数(個) 厚さ(mm)

3,112円

( 3,423円 )
1個 -

1日目

115-174674.0008175210115100481.5

3,872円

( 4,259円 )
1個 -

1日目

115-210692.0008175210115100482

5,454円

( 5,999円 )
1個 -

1日目

115-2340148.0008175210115100483

3,142円

( 3,456円 )
1個 -

1日目

115-234799.00041201556150243

2,702円

( 2,972円 )
1個 -

1日目

115-210478.000414017584652 1/242

4,166円

( 4,583円 )
1個 -

1日目

115-2348126.000414017584652 1/243

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました