(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1995-10K-300A-2T-RF
ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)" ハイカンヨウシールザイ

ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)" 1995-10K-300A-2T-RF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,384円
税込単価
4,822円

【特長】・アスベストを一切含まない標準グレードのジョイントシートです・アラミド...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    無機充填材
  • 材質2:
    アラミド繊維
  • 材質3:
    NBR
  • 厚さ(mm):
    2
  • 使用圧力(K):
    10

(i)ご注意

  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。

型番

1995-10K-300A-2T-RF 解除

Loading...

1995-10K-300A-2T-RF の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
内径(mm)
呼び径A
呼び径B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1995-10K-300A-2T-RF

115-1918
115.000
378
321
300
12

1個

4,384( 4,822円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスベストを一切含まない標準グレードのジョイントシートです
・アラミド繊維・NBRゴム・無機充填材を主成分とし、シール性に優れています
・可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます
・JIS S 3200-7:2010水道用器具に浸出試験適合しています
【用途】
・冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブラインなど、主に100℃未満の各種配管
【材質】
・無機充填材
・アラミド繊維
・NBR

(i)ご注意

  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。

1995-10K-300A-2T-RFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)"の型番1995-10K-300A-2T-RFのページです。
型番1995-10K-300A-2T-RFに関する仕様情報を記載しております。

ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1995-10K-250A-2T-RF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 外径(mm) 内径(mm) 呼び径A 呼び径B

2,816円

( 3,098円 )
1個 -

1日目

115-1916107.00033327025010

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました