(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9013-EP-10KX250A
エビロンガスケット"TOMBO NO.9013-EP" ハイカンヨウシールザイ

エビロンガスケット"TOMBO NO.9013-EP" 9013-EP-10KX250A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,371円
税込単価
4,808円

【特長】・ゴムの弾性とEPDMの耐食性を兼ね備えたガスケットです・リング形状の...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    EPDM
  • 厚さ(mm):
    5
  • 使用圧力(K):
    10

(i)ご注意

  • 厳しい耐薬品性を求められる流体にはPTFE被覆品をご利用ください。

型番

9013-EP-10KX250A 解除

Loading...

9013-EP-10KX250A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
ボルト穴径(mm)
ボルト穴数
ボルト穴中心径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
呼び径A
呼び径B
ボルト穴数(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9013-EP-10KX250A

114-2812
280.200
25
12
355
398
249
250
10
12

1個

4,371( 4,808円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムの弾性とEPDMの耐食性を兼ね備えたガスケットです
・リング形状のシール構造で、優れたシール性を発揮します
【用途】
・PVC製配管やガスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所に
【材質】
・EPDM

(i)ご注意

  • 厳しい耐薬品性を求められる流体にはPTFE被覆品をご利用ください。

9013-EP-10KX250Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エビロンガスケット"TOMBO NO.9013-EP"の型番9013-EP-10KX250Aのページです。
型番9013-EP-10KX250Aに関する仕様情報を記載しております。

エビロンガスケット"TOMBO NO.9013-EP"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
9013-EP-10KX125A
9013-EP-10KX150A
9013-EP-10KX200A
9013-EP-10KX300A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) ボルト穴径(mm) ボルト穴数 ボルト穴中心径(mm) 外径(mm) 内径(mm) 呼び径A 呼び径B ボルト穴数(個)

2,722円

( 2,994円 )
1個 -

1日目

114-2809135.40023821024812712558

2,980円

( 3,278円 )
1個 -

1日目

114-2810170.40023824027815015068

3,237円

( 3,561円 )
1個 -

1日目

114-2811200.5002312290328198200812

5,796円

( 6,376円 )
1個 -

1日目

114-2813330.00025164004433003001216

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました