(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防草シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BS-10-B
防草シート ボウゴネット

通常単価(税別)
2,224円
税込単価
2,446円

【特長】・遮光率98.5%と高く、水も通し、切断加工が簡単な不織布タイプの防草...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリプロピレン不織布
  • 幅(m):
    1
  • 幅(mm):
    1000
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • 遮光率(%):
    98.5

型番

BS-10-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

BS-10-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-10-B

4967576679732
593-4703
1130.0
10

1個

2,224( 2,446円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮光率98.5%と高く、水も通し、切断加工が簡単な不織布タイプの防草シートです
・目が細かいので雑草が突き抜けにくく、裁断箇所がほつれにくいです
・耐候剤入りで劣化を抑えます
・幅1mで長さ10mと50mのサイズがあります
・用途に合わせてカットして使うことができます
・防草シートの上に人工芝を敷くこともできます
【材質】
・ポリプロピレン不織布

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防草シートの型番BS-10-Bのページです。
型番BS-10-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
BS-50-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m)

8,354円

( 9,189円 )
1個 -

2日目

4967576679749592-64235630.050

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました