(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASO-CT1845B-BR
カウンターテーブル サギョウヨウデスク

カウンターテーブル ASO-CT1845B-BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,250円
税込単価
56,375円

【特長】・抗ウイルスメラミン化粧板を採用したカウンターテーブルです・天板裏には...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    450
  • 間口(mm):
    1800
  • 高さ(mm):
    720
  • 天板材質:
    抗ウイルスメラミン化粧板(22mm厚)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    33900.0
  • 材質2:
    天板裏:抗ウイルスバッカー
  • 材質3:
    脚:スチール 粉体塗装

型番

ASO-CT1845B-BR 解除

Loading...

ASO-CT1845B-BR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
天板色
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASO-CT1845B-BR

ブラック
ブラウン
4933178142608
609-2949
天板:抗ウイルスメラミン化粧板 (t22mm) フラッシュ加工 抗ウイルスABSエッジ(SGR色は通常のABS)

1個

51,250( 56,375円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗ウイルスメラミン化粧板を採用したカウンターテーブルです
・天板裏には抗ウイルスバッカーを使用しています
【用途】
・ワークデスク
【材質】
・天板:抗ウイルスメラミン化粧板 (t22mm) フラッシュ加工 抗ウイルスABSエッジ
・天板裏:抗ウイルスバッカー
・脚:スチール 粉体塗装

ASO-CT1845B-BRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンターテーブルの型番ASO-CT1845B-BRのページです。
型番ASO-CT1845B-BRに関する仕様情報を記載しております。

カウンターテーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ASO-CT1845B-MAK
ASO-CT1845B-NA
ASO-CT1845B-SGR
ASO-CT1845B-WH
ASO-CT1845W-BR
ASO-CT1845W-MAK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板色 JANコード トラスココード 材質1

51,250円

( 56,375円 )
1個 -

19日目

ブラックミディアムオーク4933178142615609-2915天板:抗ウイルスメラミン化粧板 (t22mm) フラッシュ加工 抗ウイルスABSエッジ

51,250円

( 56,375円 )
1個 -

19日目

ブラックナチュラル4933178142622609-2925天板:抗ウイルスメラミン化粧板 (t22mm) フラッシュ加工 抗ウイルスABSエッジ

51,250円

( 56,375円 )
1個 -

19日目

ブラックストーングレー4933178178751609-2893天板:抗ウイルスメラミン化粧板 (t22mm) フラッシュ加工 抗ウイルスABSエッジ

51,250円

( 56,375円 )
1個 -

19日目

ブラックホワイト4933178142639609-2951天板:抗ウイルスメラミン化粧板 (t22mm) フラッシュ加工 抗ウイルスABSエッジ

51,250円

( 56,375円 )
1個 -

19日目

ホワイトブラウン4933178142646609-2908天板:抗ウイルスメラミン化粧板 (t22mm) フラッシュ加工 抗ウイルスABSエッジ

51,250円

( 56,375円 )
1個 -

19日目

ホワイトミディアムオーク4933178142653609-2895天板:抗ウイルスメラミン化粧板 (t22mm) フラッシュ加工 抗ウイルスABSエッジ

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました