(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KG-1845-TE
高さ調節テーブル棚なし サギョウヨウデスク

高さ調節テーブル棚なし KG-1845-TE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,125円
税込単価
41,938円

【特長】・4段階(50mmピッチ)で高さ調節が可能な折り畳み会議テーブルです・...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    棚無し
  • 奥行(mm):
    450
  • 間口(mm):
    1800
  • 高さ(mm):
    700~900
  • 天板厚さ(mm):
    28
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    14000.0
  • 材質1:
    天板:メラミン化粧板 (t28mm) フラッシュ加工 ソフトエッジ
  • 材質2:
    フレーム:スチール (28mm) メラミン焼付塗装
  • 材質3:
    調節部脚:(26mm) クロームメッキ

型番

KG-1845-TE 解除

Loading...

KG-1845-TE の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
天板色
脚色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KG-1845-TE

チーク
ゴールド
4933178069172
613-0915

1個

38,125( 41,938円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4段階(50mmピッチ)で高さ調節が可能な折り畳み会議テーブルです
・高さ900mmまで調節可能なので記載台や受付台にも使用可能
【材質】
・天板:メラミン化粧板 (t28mm) フラッシュ加工 ソフトエッジ
・フレーム:スチール (28mm) メラミン焼付塗装
・調節部脚:(26mm) クロームメッキ

KG-1845-TEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高さ調節テーブル棚なしの型番KG-1845-TEのページです。
型番KG-1845-TEに関する仕様情報を記載しております。

高さ調節テーブル棚なしのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KG-1845-IV
KG-1845-RO
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板色 脚色 JANコード トラスココード

35,882円

( 39,470円 )
1個 -

19日目

アイボリーシルバー4933178149072613-0909

38,125円

( 41,938円 )
1個 -

19日目

ローズゴールド4933178149089613-0904

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました