(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イヤホンマイクFPGー22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イヤホンマイクFPGー22

通常単価(税別)
2,924円
税込単価
3,216円

【特長】・イヤホンを耳穴に入れて使用する標準的なインナータイプのイヤホンマイク...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4515287023773
  • 質量(g):
    27.000
  • トラスココード:
    369-5125

型番

FPG-22YS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPG-22YS

1個

2,924( 3,216円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イヤホンを耳穴に入れて使用する標準的なインナータイプのイヤホンマイクです(トランシーバー専用)
・FRCの高耐久、長寿命の業務仕様イヤホンマイク。それがこの「PROシリーズ」です
・毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発、採用しております
・接続プラグは腐食に強く、不快なノイズを防ぐ「金メッキプラグ」を採用
・左右の耳、どちらにも使える両耳対応です
【用途】
・お仕事等の業務でトランシーバーをほぼ毎日使用されているヘビーユーザーの方に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イヤホンマイクFPGー22の型番FPG-22YSのページです。
型番FPG-22YSに関する仕様情報を記載しております。

イヤホンマイクFPGー22のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました