(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イヤホンマイクFPGー23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FPG-23K
イヤホンマイクFPGー23 トランシーバー

通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・接続プラグは腐食に強く、不快なノイズを防ぐ「金メッキプラグ」を採用・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用できるトランシーバー本体の適合につきましては、FRCのホームページ、または、商品画像内のQRコードからスマートフォン等でご確認頂けます。

型番

FPG-23K 解除

Loading...

 
カタログを表示

FPG-23K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
品名
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPG-23K

UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LM20、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10
耳掛け型イヤホンマイク
4515287011725
32.000
370-1516

1個

3,300( 3,630円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続プラグは腐食に強く、不快なノイズを防ぐ「金メッキプラグ」を採用
・お仕事等でトランシーバーをほぼ毎日使用されているヘビーユーザーの方に

(i)ご注意

  • 使用できるトランシーバー本体の適合につきましては、FRCのホームページ、または、商品画像内のQRコードからスマートフォン等でご確認頂けます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イヤホンマイクFPGー23の型番FPG-23Kのページです。
型番FPG-23Kに関する仕様情報を記載しております。

イヤホンマイクFPGー23のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FPG-23KWP
FPG-23WP
FPG-23YS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合機種 品名 JANコード 質量(g) トラスココード

3,300円

( 3,630円 )
1個 -

4日目

UBZ-M31、UBZ-M31E、UBZ-M51S、UBZ-M51SE、UBZ-M51L、UBZ-M51LE、TPZ-D563BT、TPZ-D563、TPZ-D510、TPZ-D553MCH、TPZ-D553SCH、TCP-D151C、TCP-D251C、TCP-D551、FC-ZXPRO耳掛け型イヤホンマイク451528702001730.000370-1497

3,300円

( 3,630円 )
1個 -

4日目

FC-G20R、DJ-P221LA/LK、DJ-P221MA/MK、DJ-P22、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70YA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、FTH-507、FTH-307/308、FTH-214、FTH-314/314L、VXD1、VXD1S、CL40、 CL70、IC-4400/L、IC-4310/L、IC-4300/L耳掛け型イヤホンマイク451528701177032.000370-1513

3,507円

( 3,858円 )
1個 -

1日目

--451528702378032.000370-1512

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました