(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-914
回転パッドアイ丸カン ツリグ・ヒキドブヒン

回転パッドアイ丸カン B-914

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,015円
税込単価
4,417円

【特長】・設置幅の狭い面でも取付可能です・皿頭のねじをご使用下さい・丸カンが付...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

Loading...

B-914 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
W(mm)
使用荷重(kN)
A1(mm)
A2(mm)
d(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
T(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-914

204-8780
20
0.15
50
34
4.2
5
33
30
2.5
4982970403134
51.000

1個

4,015( 4,417円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置幅の狭い面でも取付可能です
・皿頭のねじをご使用下さい
・丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です
・回転するのでチェーンなどからみません
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

B-914で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転パッドアイ丸カンの型番B-914のページです。
型番B-914に関する仕様情報を記載しております。

回転パッドアイ丸カンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-915
B-916
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード W(mm) 使用荷重(kN) A1(mm) A2(mm) d(mm) D(mm) H(mm) L(mm) T(mm) JANコード 質量(g)

4,737円

( 5,211円 )
1個 -

1日目

204-5599250.25542.54.8638403498297040314183.000

5,931円

( 6,524円 )
1個 -

1日目

204-7186300.296552.54.8844503.54982970403158172.000

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました