(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラブフック(平面用)

ラブフック(平面用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,296円 ~ 6,930円
税込価格
4,726円 ~ 7,623円

【特長】・裏面は曲面にフィットするようにRをつけています【用途】・壁面・床面・...

詳細情報を確認する

  • T(mm):
    6
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
W(mm)
D(mm)
H(mm)
S(mm)
JANコード
質量(g)
L1(mm)
L2(mm)
d1(mm)
d2(mm)
吊下荷重(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
158-7081
20
7
52
14
4982970426720
86.000
80
65
6.2
11
0.20

1個

4,296( 4,726円 )

1日目

158-8556
25
12
74
20
4982970426744
240.000
135
115
10.5
15
0.39

1個

6,930( 7,623円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面は曲面にフィットするようにRをつけています
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラブフック(平面用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました