(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プチカラビナ 環なし

プチカラビナ 環なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,764円
税込単価
3,040円

【特長】・つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです・チェーンの...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    202-1981
  • W(mm):
    20
  • 使用荷重(kN):
    1.18
  • D(mm):
    8
  • L(mm):
    74
  • S(mm):
    10
  • JANコード:
    4982970428441
  • 質量(g):
    74
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
  • 環境により色褪せする場合がございます。
  • 屋外では使用しないでください。
  • 衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-2844

1個

2,764( 3,040円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです
・チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます
・一番スタンダードなジョイント金具です
【用途】
・舞台・照明・装飾・光学機器用に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
  • 環境により色褪せする場合がございます。
  • 屋外では使用しないでください。
  • 衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。

B-2844で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プチカラビナ 環なしの型番B-2844のページです。
型番B-2844に関する仕様情報を記載しております。

プチカラビナ 環なしのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました