(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマニホールド testo557sセット(4バルブ)(温度プローブ無線式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルマニホールド testo557sセット(4バルブ)(温度プローブ無線式)

通常単価(税別)
89,800円
税込単価
98,780円

【特長】・4バルブ式デジタルマニホールドtesto557sは、バックライト付き...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4029547024177
  • トラスココード:
    253-4978
  • 質量(g):
    2898.000
  • 圧力レンジ(MPa):
    -0.1 ~ 6.0
  • 最小目盛(MPa):
    0.001
  • 接続口径:
    1/4インチフレア×3、3/8インチフレア×1
  • 測定圧力(MPa):
    -0.1~+6
  • 対応冷媒:
    R32・R410A・R22・R407Cなど約90種

型番

0564-5571-55 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0564-5571-55

1個

89,800( 98,780円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4バルブ式デジタルマニホールドtesto557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています
・Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です
・優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します
・防塵防水(IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです
・簡単操作やグラフィック表示ができます
・プロフェッショナルな演算機能と測定モード:飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
【用途】
・冷凍空調装置の冷媒管理に
・ヒートポンプの冷媒管理に
【材質】
testo557s×1。
testo115i(無線)×2。
異径アダプタ×3。
専用ケース。
testo552i(無線)×1。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマニホールド testo557sセット(4バルブ)(温度プローブ無線式)の型番0564-5571-55のページです。
型番0564-5571-55に関する仕様情報を記載しております。

デジタルマニホールド testo557sセット(4バルブ)(温度プローブ無線式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました